Inserto Cut-grip per diametro esterno / lavorazione frontale (tipo inclinato)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GIF5.00E0.80RSIC656
GIP3.000.20RSIC20
GIP3.000.40RSIC20
GIP3.00E0.20RSIC656
GIP3.00E0.40RSIC20
GIP3.00E0.40RSIC656
GIP3.00E0.40RSIC808
GIP3.00E1.50RSIC656
GIP4.000.40LSIC20
GIP4.000.40RSIC20
GIP4.00E0.40RSIC354
GIP4.00E0.40RSIC656
GIP4.00E0.40RSIC808
GIP4.00E0.80LSIC656
GIP4.00E0.80RSIC656
GIP4.00E2.00RSIC656
GIP5.00E0.40RSIC656
GIP5.00E0.80RSIC656
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Material Type Tip Type Dimensions /M
(mm)

49.74 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destro0.85.0(±0.02)GIF...RS0.8(±0.05)IC656CVD Coating-4

33.43 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioLato destro0.23.0(±0.02)GIP...RS0.2(±0.05)IC20Carbide-2.4

33.43 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioLato destro0.43.0(±0.02)GIP...RS0.4(±0.05)IC20Carbide-2.4

42.61 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destro0.23.0(±0.02)GIP...RS (for full R groove machining)0.2(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip2.4

33.43 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioLato destro0.43.0(±0.02)GIP...RS (for full R groove machining)0.4(±0.05)IC20CarbideHoning Large Tip2.4

42.61 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destro0.43.0(±0.02)GIP...RS (for full R groove machining)0.4(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip2.4

42.61 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanioLato destro0.43.0(±0.02)GIP...RS0.4(±0.05)IC808PVD CoatingHoning Large Tip2.4

46.95 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destroAltro3.0(±0.02)GIP...RS (for full R groove machining)1.5(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip-

38.80 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioLato sinistro0.44.0(±0.02)GIP...LS0.4(±0.05)IC20Carbide-3.2

35.11 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioLato destro0.44.0(±0.02)GIP...RS0.4(±0.05)IC20Carbide-3.2

45.16 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destro0.44.0(±0.02)GIP...RS0.4(±0.05)IC354PVD CoatingHoning Large Tip3.2

45.16 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destro0.44.0(±0.02)GIP...RS0.4(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip3.2

45.05 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanioLato destro0.44.0(±0.02)GIP...RS0.4(±0.05)IC808PVD CoatingHoning Large Tip3.2

45.16 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato sinistro0.84.0(±0.02)GIP...LS0.8(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip3.2

45.16 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destro0.84.0(±0.02)GIP...RS0.8(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip3.2

49.18 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destroAltro4.0(±0.02)GIP...RS2.0(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip-

49.74 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destro0.45.0(±0.02)GIP...RS0.4(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip4

49.74 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destro0.85.0(±0.02)GIP...RS0.8(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 2
O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno

Supporto tecnico