Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VCS-D5.0Q
Codice componente
|
---|
VCS-D5.0Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
30.72 € | 1 | 6 giorni |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Tip angle (θ) | 90° | Tool Diameter (D)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalto HSS |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | Nominal | 5X90° |
Overall Length L(mm) | 62 | l(mm) | 13 | Number of flutes | 2 |
Dc(mm) | 5 | Shape | Ci |
Si trova sulla pagina di NC per posizionamento punta iniziale (90°) NC-SD-V, il codice articolo è il seguente: VCS-D5.0Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VCS-D5.0Q.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali