Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CS4.0Q
Codice componente
|
---|
CS4.0Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
10.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni |
Loading...
Application | Smussatura foro | Tip angle (θ) | 90 | Tool Diameter (D)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido |
Coating Y/N | N/A | Nominal | 4X90°X4 | Overall Length L(mm) | 50 |
Number of flutes | 1 | D1(mm) | 0.6 | Shape | Cj |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali