Maschi cilindrici corti con smussatura senza coppia SC-TL-RZ

Maschi cilindrici corti con smussatura senza coppia SC-TL-RZ
  • Sconto volumi elevati
The number of chamfer threads is just 1, creating a roll tap with specially shaped threading parts for achieving low torque use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRZM42.0E1
SRZM66.0M1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

35.71 €

1 Disponibile 8 giorni M20.442G47.2-32.55b

38.20 €

1 6 giorni M6162G6152664.57c

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 1P Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio cilindrico Hole type Per foro cieco
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiCN Number of protrusions 4

Supporto tecnico