Punta di centraggio al carburo gambo lungo elica bassa tipo A 60° C-CD-SL (CCDL2.0)

Punta di centraggio al carburo gambo lungo elica bassa tipo A 60° C-CD-SL CCDL2.0

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CCDL2.0

Marca: YAMAWA MFG

Prezzo: 171.52

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Tool Diameter (D): 6 mm

Nominal: 2X60°X6

Overall Length L: 100 mm

l: 2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CCDL2.0

Codice componente
CCDL2.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

171.52 €

1 8 giorni 62X60°X61002

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Doppio bordo
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
Shape Cf

Si trova sulla pagina di Punta di centraggio al carburo gambo lungo elica bassa tipo A 60° C-CD-SL, il codice articolo è il seguente: CCDL2.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CCDL2.0.

Tipologia prodotto

Codice componente
CCDL1.0
CCDL1.5
CCDL2.5
CCDL3.0
CCDL4.0
CCDL5.0
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

132.02 €

1 8 giorni 41X60°X41001

151.76 €

1 8 giorni 51.5X60°X51001.5

227.34 €

1 8 giorni 82.5X60°X81002.5

227.34 €

1 8 giorni 83X60°X81003

286.57 €

1 8 giorni 104X60°X101004.5

349.22 €

1 8 giorni 125X60°X121005.5

Supporto tecnico