Punta di centraggio angolo dell'elica basso, forma B, 60° (vecchio JIS tipo 2) CD-S (II) (C25.0)

Punta di centraggio angolo dell'elica basso, forma B, 60° (vecchio JIS tipo 2) CD-S (II) C25.0
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C25.0

Marca: YAMAWA MFG

Prezzo: 142.73

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Tool Diameter (D): 22 mm

Nominal: 5X60°X22

Overall Length L: 88 mm

l: 6.5 mm

D1: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C25.0

Codice componente
C25.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
D1
(mm)

142.73 €

1 8 giorni 225X60°X22886.512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Doppio bordo
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N N/A
Shape Cg

Si trova sulla pagina di Punta di centraggio angolo dell'elica basso, forma B, 60° (vecchio JIS tipo 2) CD-S (II), il codice articolo è il seguente: C25.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C25.0.

Tipologia prodotto

Codice componente
C21.5
C22.0
C22.5
C23.0
C24.0
C26.0
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
D1
(mm)

25.51 €

1 Disponibile 8 giorni 81.5X60°X85024

37.22 €

1 Disponibile 8 giorni 102X60°X105535

53.87 €

1 Disponibile 8 giorni 122.5X60°X12603.56.5

70.63 €

1 Disponibile 8 giorni 143X60°X146548

147.20 €

1 8 giorni 184X60°X18764.710

204.91 €

1 8 giorni 256X60°X251007.715

Supporto tecnico