Codice articolo del costruttore: PCNR3.0G
Marca: YAMAWA MFG
Prezzo: 105.47 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Nominal: M3
Pitch, Number of Threading: 0.5 mm
Overall Length (L): 46 mm
Class: P3
Thread Length: 11 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PCNR3.0G
Codice componente
|
---|
PCNR3.0G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.47 € | 1 | 8 giorni | M3 | 0.5 | 46 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | p |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
work material | Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) | Tap Type | Maschio a punta | Hole type | Per foro passante |
Coating Y/N | N/A | Number of Grooves | 3 |
Si trova sulla pagina di Maschio a punta in carburo N-CT-PO, il codice articolo è il seguente: PCNR3.0G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PCNR3.0G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PCNR4.0I |
PCNR5.0K |
PCNR6.0M |
PCNR8.0N |
PCNS010O |
PCNS012P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.56 € | 1 | 9 giorni | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 13 | 5 | 4 | 7 | p | ||
116.36 € | 1 | 8 giorni | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | p | ||
125.90 € | 1 | 8 giorni | M6 | 1 | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | p | ||
162.65 € | 1 | 8 giorni | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | e | ||
245.90 € | 1 | 9 giorni | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | e | ||
323.47 € | 1 | 9 giorni | M12 | 1.75 | 82 | P4 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | e |