Centrino al carburo PE-60° C-PE-S-V

Centrino al carburo PE-60° C-PE-S-V
The 2 angles, 125° tip angle and 60° chamfer angle, make it possible to simultaneously perform centering and chamfering. The two-tier planar shape provides excellent biting to achieve high machining accuracy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VCPE010S
VCPE6.0S
VCPE8.0S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Dc
(mm)
l1
(mm)

200.41 €

1 8 giorni 1010X3X60°751930.78

113.14 €

1 8 giorni 66X2X60°551020.52

143.97 €

1 8 giorni 88X2.5X60°65142.50.68

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 125° Single blade, two blades Doppio bordo
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiAlN Number of flutes 2 Shape Ch
Chamfer angle(°) 60

Supporto tecnico