Centrino con attacco al carburo PE-90° JO-C-PEQV

Centrino con attacco al carburo PE-90° JO-C-PEQV
[Specifications]
· Shape: Centering/countersink
· Coating: TiAlN
· Tool material: Carbide
[Applications] Centering (positioning) / hole chamfering

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JVCPE010Q
JVCPE012Q
JVCPE016Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
Dc
(mm)
ℓ2
(mm)
Compatible Holder Shank Diameter H
(mm)

173.87 €

1 9 giorni 1010X337.5327.5148

173.87 €

1 9 giorni 1212X3.543.53.532.51610

247.70 €

1 9 giorni 1616X448.5434.52013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 90 Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiAlN

Supporto tecnico