Martello Plexor

Martello Plexor
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Shrinks to pocket size, convenient to carry.
· For tile peeling tests.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

74104

Codice componente
74104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.91 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello per test Size: Shortest(mm) 220 Size: Longest(mm) 1170
Tip spherical part(mm) φ 17.5 Application For tile peeling tests. Mass(g) 111
Material Antenna Part: Stainless Steel / Grip Part: Rubber / Sphere Part: Tool Steel / Strap: Nylon Accessory Strap

Si trova sulla pagina di Martello Plexor, il codice articolo è il seguente: 74104.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 74104.

Supporto tecnico