Scribing Needle with Tip A Type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A

Codice componente
A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.20 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Ago per incisione a matita Shaft Diameter(mm) 5 Tip specifications Punta in carburo
Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall Length(mm) 170 (In storage 110) Grip Part Length(mm) 97
Grip Part Diameter(mm) φ10 Mass(g) 40 Material Main Body: Carbon Tool Steel / Tip: Hardened Tip (G2)
Tip hardness HRA87 Application Scribing (Line Drawing) of Materials Such as Steel, Brass, Plastic and Glass Features 1 As the tip is a super hard bit, it can scribe on steel and glass, etc.
Features 2 Very little abrasion and does not chip. Also, it is a durable scriber that does not create burrs. Features 3 Tip angle 55°

Si trova sulla pagina di Scribing Needle with Tip A Type, il codice articolo è il seguente: A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A.

Supporto tecnico