Tipo SDNC (diametro esterno, profilatura) (Codici componente)

Tipo SDNC (diametro esterno, profilatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno e profilatura; forma dell'inserto compatibile: D (55° a due bulloni); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 7° (C); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDNCN0808F-07

Codice componente
SDNCN0808F-07
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

95.85 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (Profilo a rombo 55°) Application Diametro esterno / Profilatura Clamp Shape Attacco a vite
Selfishly Nessun lato Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv B(mm) 8
F1(mm) 4 H1=h(mm) 8 L1(mm) 85
Wrench FT-8 Standard corner R (rε) 0.2 Clamp screw SB-2570TR

Supporto tecnico