Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S22K-SVNR12SN
Selfishly | Lato destro | Full length L1 | 125 | H(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
φD1(mm) | 22 | φD2(mm) | 21.5 | F1(mm) | 4 |
L2(mm) | 23 | Screw | - | Wrench | FT-10 |
Set Screw | SP3×4 | Clamp screw | SB-3080TR | Compatible Tip | VNBR.... - ..VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR.... - .. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali