Tipo SVNS-XN (gambo a sezione quadrata: a L)

Tipo SVNS-XN (gambo a sezione quadrata: a L)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante; forma dell'inserto compatibile: V (35° a due bulloni); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SVNSR1010K-12-06XN
SVNSR1010K-12-11XN
SVNSR1212M-12-06XN
SVNSR1212M-12-11XN
SVNSR1212M-12-20XN
SVNSR1616M-12-06XN
SVNSR1616M-12-11XN
SVNSR1616M-12-20XN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Full length L1 B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
F3
(mm)
H1=h
(mm)
L3
(mm)
Compatible Tip

144.20 €

1 9 giorni 12510102961010(VNBXR02..)

144.20 €

1 9 giorni 125101033111010(VNBXR..11..)

151.56 €

1 9 giorni 15012122961210(VNBXR02..)

151.56 €

1 9 giorni 150121233111210(VNBXR..11..)

151.56 €

1 9 giorni 150121242201210VNBXR0420..)

111.75 €

1 9 giorni 15016162961616(VNBXR02..)

111.75 €

1 9 giorni 150161633111616(VNBXR..11..)

111.75 €

1 9 giorni 150161642201616VNBXR0420..)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato destro L2(mm) 45 Wrench LTW-10S
Set Screw SP3×4 Clamp screw SB-3080TR

Supporto tecnico