Doppia barra di alesatura per fori piccoli, modello S..-STW (gambo rotondo per montaggio orizzontale)

Doppia barra di alesatura per fori piccoli, modello S..-STW (gambo rotondo per montaggio orizzontale)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante; applicazione compatibile: non standard ISO; metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S25K-STWR15

Codice componente
S25K-STWR15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

156.34 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato destro Full length L1 120 H(mm) 23
φD1(mm) 25.4 φD2(mm) 25 L2(mm) 22
L3(mm) - T(mm) 3 Wrench LTW-10S
Clamp screw SB-3080TR Compatible Tip TWBR ○○○○○ - ○○○

Supporto tecnico