Barra antivibrante al carburo E-SCLP-A (lavorazione di diametri interni / superfici interne)

Barra antivibrante al carburo E-SCLP-A (lavorazione di diametri interni / superfici interne)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, flangia, foro cieco; forma dell'inserto compatibile: C (80° a due bulloni); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 11° (P); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E12Q-SCLPL08-14A

Codice componente
E12Q-SCLPL08-14A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

228.90 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (Profilo a rombo 80°) Minimum Machining Diameter φA 14 Application Diametro interno
Selfishly Lato sinistro Clamp Shape Attacco a vite Full length L1 180
Clearance angle 11° Shank diameter φD 12 Protrusion length (L/D) ~7
Lubrication Hole Y/N Disponibile H(mm) 11 F(mm) 7
L2(mm) 23 L3(mm) 22 L4(mm) 22
θ Wrench FT-10 Standard corner R (rε) 0.4
Clamp screw SB-3060TR

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico