Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A08X-STLCL09-10AE |
A08X-STLCR09-10AE |
A10L-STLCL09-12AE |
A10L-STLCL11-12AE |
A10L-STLCR11-12AE |
A12M-STLCL11-14AE |
A12M-STLCR11-14AE |
A16Q-STLCL11-18AE |
A16Q-STLCR11-18AE |
A20R-STLCL11-22AE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | Lato sinistro | 120 | 8 | 7 | 5 | 0.5 | 16 | 22 | 16 | 14° | FT-7 | SB-2250TR | ||
152.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | Lato destro | 120 | 8 | 7 | 5 | 0.5 | 16 | 22 | 16 | 14° | FT-7 | SB-2250TR | ||
157.30 € | 1 | 9 giorni | 12 | Lato sinistro | 140 | 10 | 9 | 6.2 | 0.9 | 20 | 26 | 20 | 12° | FT-7 | SB-2250TR | ||
157.30 € | 1 | 9 giorni | 12 | Lato sinistro | 140 | 10 | 9 | 6.2 | 0.9 | 20 | 26 | 20 | 12° | FT-8 | SB-2560TR | ||
157.30 € | 1 | 9 giorni | 12 | Lato destro | 140 | 10 | 9 | 6.2 | 0.9 | 20 | 26 | 20 | 12° | FT-8 | SB-2560TR | ||
160.24 € | 1 | 9 giorni | 14 | Lato sinistro | 150 | 12 | 11 | 7.2 | 0.7 | 24 | 30 | 25 | 10° | FT-8 | SB-2560TR | ||
160.24 € | 1 | 9 giorni | 14 | Lato destro | 150 | 12 | 11 | 7.2 | 0.7 | 24 | 30 | 25 | 10° | FT-8 | SB-2560TR | ||
174.19 € | 1 | 9 giorni | 18 | Lato sinistro | 180 | 16 | 15 | 9.2 | 0.7 | 30 | 39 | 31 | 8° | FT-8 | SB-2560TR | ||
174.19 € | 1 | 7 giorni | 18 | Lato destro | 180 | 16 | 15 | 9.2 | 0.7 | 30 | 39 | 31 | 8° | FT-8 | SB-2560TR | ||
196.22 € | 1 | 9 giorni | 22 | Lato sinistro | 200 | 20 | 19 | 11.2 | 0.7 | 36 | 44 | 36 | 6° | FT-8 | SB-2560TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro interno | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | ~5.5 | Lubrication Hole Y/N | Disponibile | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali