Codice articolo del costruttore: A20R-SVPBL11-26AE
Marca: KYOCERA
Prezzo: 237.53 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Minimum Machining Diameter φA: 26
Selfishly: Lato sinistro
Full length L1: 200
Shank diameter φD: 20
H: 19 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A20R-SVPBL11-26AE
Codice componente
|
---|
A20R-SVPBL11-26AE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.53 € | 1 | 8 giorni | 26 | Lato sinistro | 200 | 20 | 19 | 15.5 | 5 | 41 | 39 | 5° | FT-8 | SB-2570TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Profilatura diametro interno | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 5° | Protrusion length (L/D) | ~5.5 | Lubrication Hole Y/N | Disponibile |
L3(mm) | - | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Si trova sulla pagina di Barra di qualità eccellente tipo A-SVPC (B)-AE (incisione e profilatura), il codice articolo è il seguente: A20R-SVPBL11-26AE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A20R-SVPBL11-26AE.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A12M-SVPBR11-18AE |
A16Q-SVPBL11-22AE |
A16Q-SVPBR11-22AE |
A20R-SVPBR11-26AE |
A25S-SVPBL16-31AE |
A25S-SVPBR16-31AE |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.71 € | 1 | 8 giorni | 18 | Lato destro | 150 | 12 | 11 | 11 | 4.5 | 29 | 26 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
201.54 € | 1 | 9 giorni | 22 | Lato sinistro | 180 | 16 | 15 | 13.5 | 5 | 35 | 33 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
201.54 € | 1 | 8 giorni | 22 | Lato destro | 180 | 16 | 15 | 13.5 | 5 | 35 | 33 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
237.53 € | 1 | 9 giorni | 26 | Lato destro | 200 | 20 | 19 | 15.5 | 5 | 41 | 39 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
274.99 € | 1 | 9 giorni | 31 | Lato sinistro | 250 | 25 | 24 | 18 | 5 | 51 | 49 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
274.99 € | 1 | 8 giorni | 31 | Lato destro | 250 | 25 | 24 | 18 | 5 | 51 | 49 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN |