Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S25S-WWLNR08-28E
Applicable Tip Shape | W (Tipo esagonale) | Minimum Machining Diameter φA | 28 | Application | Diametro interno |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato destro | Clamp Shape | Blocco a cuneo | Full length L1 | 250 |
Shank diameter φD | 25 | Protrusion length (L/D) | Up to 5 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
H(mm) | 24 | F(mm) | 14 | L2(mm) | 36 |
θ | 13° | Sheet | WWP-42※WWP-42-16 | Wrench | LW-3/LW-2 |
Shim Pin | WP5X11 | Standard corner R (rε) | 1.2 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali