Inserto micro-scanalatura (doppia barra), modello STWS (gambo sferico per taglio verticale: a L) (STWSR1010F-15T)

Inserto micro-scanalatura (doppia barra), modello STWS (gambo sferico per taglio verticale: a L) STWSR1010F-15T

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: STWSR1010F-15T

Marca: KYOCERA

Prezzo: 144.20

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

B: 10 mm

F1: 10 mm

F2: 9 mm

H1=h: 10 mm

L1: 85 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

STWSR1010F-15T

Codice componente
STWSR1010F-15T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

144.20 €

1 9 giorni 101091085

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato destro L2(mm) 16 L3(mm) -
T(mm) 3 Wrench LTW-10S Clamp screw SB-3080TR
Compatible Tip TWFGTR ○○○

Supporto tecnico