Lama per scanalatura frontale, tipo KGDF

Lama per scanalatura frontale, tipo KGDF
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Flange, fori ciechi; forma dell'inserto compatibile: non standard ISO; metodo di serraggio: non standard ISO.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGDFL-25-3A-C
KGDFL-150-4C-C
KGDFR-25-3A-C
KGDFR-220-4B-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly φDmax
(mm)
φD MIN.
(mm)
A
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
Compatible Tip Holder Main Unit Model Number Blade width W (mm)

87.33 €

1 9 giorni Lato sinistro3025247.3513GDFM 3020N-030GM/GDFM 3020N-030DM/GDFMS 3020N-030DMKGDL・・・・-C/KGDSL・・・・-C3

96.54 €

1 9 giorni Lato sinistro220150359.3525GDFM 4020N-040GM/GDFM 4020N-040DM/GDFMS 4020N-040DMKGDL・・・・-C/KGDSL・・・・-C4

145.38 €

1 6 giorni Lato destro3025247.3513GDFM 3020N-030GM/GDFM 3020N-030DM/GDFMS 3020N-030DMKGDR・・・・-C/KGDSR・・・・-C3

87.33 €

1 8 giorni Lato destro220349.3515GDFM 4020N-040GM/GDFM 4020N-040DM/GDFMS 4020N-040DMKGDR・・・・-C/KGDSR・・・・-C4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico