Portainserto multiuso / per scanalatura frontale, tipo KFMS-8

Portainserto multiuso / per scanalatura frontale, tipo KFMS-8
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Flange, fori ciechi; forma dell'inserto compatibile: non standard ISO; metodo di serraggio: clamp-on (C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KFMSR2525M105160-8

Codice componente
KFMSR2525M105160-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

142.67 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato destro φDmax(mm) 160(∞) φD MIN.(mm) 105(0)
B(mm) 25 F(mm) 26 H1=h(mm) 25
H2(mm) 6 H3(mm) 8 L1(mm) 150
L2(mm) 40 T(mm) 25 Screw HH6X25
Wrench LW-5 Blade width W (mm) 8

Supporto tecnico