Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GIFVR3532B-201A
Selfishly | Lato destro | φd(mm) | 32 | ΦD1MIN.(mm) | 35(12) |
---|---|---|---|---|---|
ΦD1MAX.(mm) | ∞ | φA(mm) | 35 | F(mm) | 16 |
H(mm) | 30 | L1(mm) | 250 | L2(mm) | 23 |
T(mm) | 2.2 | Wrench | FT-15 | Clamp set | CPS-5V |
Compatible Tip | GVFR...-...A/GVFR...-...AR |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali