Inserto da taglio, tipo GDM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GDM1516N-003PF-PR1225
GDM2020N-010PQ-PR1225
GDM3020N-010PQ-PR1225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Tolerance Standard corner R (rε) Blade width W (mm)

12.23 €

10 9 giorni 3.7161.2±0.040.031.5

12.23 €

10 6 giorni 4.3201.7±0.030.12

20.88 €

10 6 giorni 4.3202.3±0.030.13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Nessun lato Material PR1225 θ -

Supporto tecnico