Codice articolo del costruttore: KGDL2012K-2T17
Marca: KYOCERA
Prezzo: 141.42 €
Tempi di consegna: 6 giorni
A: 1.7 mm
B: 12 mm
F1: 11.2 mm
H1=h: 20 mm
WMIN: 2.0 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KGDL2012K-2T17
Codice componente
|
---|
KGDL2012K-2T17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | WMIN (mm) | WMAX (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T (mm) | Clamp Screw | Machinable Depth (mm) | Groove Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.42 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 12 | 11.2 | 20 | 2.0 | 3.0 | 125 | 32.5 | 17 | HH5X16 | 17 | 2 |
Loading...
Selfishly | Lato sinistro | H2(mm) | - | H3(mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
L3(mm) | - | Wrench | LW-4 |
Si trova sulla pagina di Portainserto per tornitura / taglio, modello KGD (tipo combinato) , il codice articolo è il seguente: KGDL2012K-2T17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KGDL2012K-2T17.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KGDL2525M-6T30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | WMIN (mm) | WMAX (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T (mm) | Clamp Screw | Machinable Depth (mm) | Groove Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.51 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 25 | 22.4 | 25 | 6.0 | 6.0 | 150 | 45.5 | 30 | HH5X25 | 30 | 6 |