Blocco portainserto, tipo KTKTB (due pezzi) (KTKTB20-32)

Blocco portainserto, tipo KTKTB (due pezzi) KTKTB20-32

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KTKTB20-32

Marca: KYOCERA

Prezzo: 327.17

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

B1: 19 mm

B2: 38 mm

H1: 20 mm

H2: 13 mm

H3: 17 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KTKTB20-32

Codice componente
KTKTB20-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L1
(mm)
Screw Wrench Clamp set Parting Edge surface grooving

327.17 €

1 9 giorni 1938201317 3.5100HH6X30LW-5BCS-3KTKB32- ○ S,KTKB32-1SS,KTKBR/L32- ○ SKFTB&R/L○○○○ -4S,KFTBR/L ○○○○ -5S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L2(mm) -

Supporto tecnico