Portainserto di taglio (integrato), tipo KTKH-S

Portainserto di taglio (integrato), tipo KTKH-S
[Applicazioni di lavorazione: Taglio di testa; Angolo del supporto (°): 0; Tipo: Tipo integrato; Uso compatibile: TKN, TKN-P, TKR/L, TKR/L-P.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KTKHL1010F-2S
KTKHR1010F-2S
KTKHR1212H-2S
KTKHR2525M-5S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φDmax
(mm)
B
(mm)
H1=h
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
W
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

139.85 €

1 6 giorni 301010542.2/2.48018.6

139.85 €

1 6 giorni 301010542.2/2.48018.6

139.85 €

1 6 giorni 331212452.2/2.410019.8

112.60 €

1 9 giorni 792525-54.8, 5.115043.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Removing Wrench LTK-5

Supporto tecnico