Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2FESM009-020-04
Blade diameter (Dc)(φ) | 0.9 | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Blade length (ℓ)(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato | Coating | Per acciai generici |
Shank diameter (Ds)(mm) | 4 | Overall Length (L)(mm) | 45 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura |
Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | O.D. Tolerance(mm) | 0-0.015 |
Neck diameter D1(mm) | 0.95 | Torsional Angle(°) | 30 | Coating Details | Mega-Coat |
Si trova sulla pagina di Importanza data a precisione / superficie rifinita, scheda punte a 2 taglienti 2FESM (tipo medio), il codice articolo è il seguente: 2FESM009-020-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2FESM009-020-04.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali