Inserto inclinato CoroTurn 107 per sistema di portautensili QS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QS-STJCR1616E11HP

Codice componente
QS-STJCR1616E11HP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

385.99 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro esterno Clamp Shape Vite di fermo
Selfishly Lato destro Shank height(mm) 16 Shank width(mm) 16
Lead Angle(°) -3 Cutting Angle(°) 93 Clearance angle(°) 7
Function Width(mm) 16 Function Height(mm) 16 Function Length(mm) 70
Tip Size 11 Connection Size(mm) 16X16 Gauge Chip TCMT 11 02 04
Torque(Nm) 0.9 Maximum Protrusion Quantity(mm) 16

Si trova sulla pagina di Inserto inclinato CoroTurn 107 per sistema di portautensili QS, il codice articolo è il seguente: QS-STJCR1616E11HP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QS-STJCR1616E11HP.

Supporto tecnico