Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LNCX1806AZL-11-4220 |
LNCX1806AZR-11-H13A |
LNCX1806AZR-11-SM30 |
LNCX1806AZR-11-SMA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Detailed Material | Tip hand (right or left) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.79 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezza | GC4220 | Left-hand | ||
39.56 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | H13A | Right-hand | ||
39.56 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | SM30 | Right-hand | ||
39.56 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | SMA | Right-hand |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Altro | Clearance angle | 10° | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tip Thickness S(mm) | 6.4 | Dimensions la(mm) | 18.77 | Wiper Length BS(mm) | 2 |
Dimensions iW(mm) | 10 | Tip Size | 18 |
Configura
Proprietà di base
work material
Detailed Material
Tip hand (right or left)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali