Inserto negativo in ceramica per utensile per tornitura T-Max P

Inserto negativo in ceramica per utensile per tornitura T-Max P

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • RNGN120400T01020650
  • SNGN120712T01020670

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RNGN120400E-650
RNGN120700T15015-650
RNGN150700T02520-650
RNGN190700E-6060
RNGN190700T01020-670
RNGN190700T20015-650
RNGN250700K20015-650
RNGN250700K20015-670
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material s (Chip Thickness)
(mm)
Tip Size Diameter of Inscribed Circle iC Material type Blade tip processing Negative land width
(mm)
Negative land angle
(°)

24.26 €

10 6 giorni Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza4.76120.5650Round Honing--

27.00 €

10 6 giorni Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza7.94120.5650Negative land1.515

36.51 €

10 6 giorni Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza7.94150.625650Negative land0.2520

69.45 €

10 6 giorni Lega termoresistente, lega di titanio7.94190.756060Round Honing--

115.19 €

10 6 giorni Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza7.94190.75670Negative land0.120

49.32 €

10 6 giorni Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza7.94190.75650Negative land2.0015

67.76 €

10 6 giorni Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza7.94251650Double Negative Land2.0015

110.21 €

10 6 giorni Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza7.94251670Double Negative Land2.0015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape R (Tipo circolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 1
Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato Nose R Altro
S Tolerance(mm) ±0.13 Tip Type N Tip relief angle(°) 0
Other Nose R(mm) 0

Supporto tecnico