Blocco portainserto T-Max Q-Cut

Blocco portainserto T-Max Q-Cut
Un utensile per la troncatura e la scanalatura che migliora la capacità di produzione dei pezzi grazie all'elevata produttività e alla lunga durata dell'utensile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
151.2-2520-21
151.2-5050-93
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum Groove Depth
(mm)
Shank height
(mm)
Blade Core Height
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimensions b21
(mm)
Dimensions bc
(mm)
Dimension H2
(mm)
Dimensions h7
(mm)
Dimensions l21
(mm)
Dimensions l22
(mm)
Dimensions/f1
(mm)

388.86 €

1 8 giorni 35252125182045.51057013.4

926.21 €

1 8 giorni 120509350.529.149152.368.4--19.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Taglio Selfishly Nessun lato Number of corners for tip use 1 angolo / 2 angoli
Dimension L1(mm) 80

Supporto tecnico