Testina di taglio per troncatura / scanalatura T-Max Q-Cut, tipo 570

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LAG551.31-160808-20
LAG551.31-161605-25
LAG551.31-202004-25
LAG551.31-202004-30
LAG551.31-321617-40
LAG551.31-323207-40
RAG551.31-202004-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Selfishly Sheet size Dimension L1
(mm)
Gauge Chip Dimensions d mm
(mm)
Dimensions/f1
(mm)
Dimensions Dm
(mm)

461.98 €

1 6 giorni 28.5Lato sinistro208N151.3-200-20-4G1616.525

461.98 €

1 6 giorni 2.655.6Lato sinistro2515.9N151.3-265-25-4G1613.622

461.98 €

1 6 giorni 2.654.6Lato sinistro2519.9N151.3-265-25-4G2014.625

461.98 €

1 6 giorni 34.5Lato sinistro3019.5N151.3-300-30-4G2014.525

537.35 €

1 8 giorni 417.6Lato sinistro4015.5N151.3-400-40-4G3233.6550

511.62 €

1 6 giorni 47.6Lato sinistro4031.5N151.3-400-40-4G3223.6540

461.98 €

1 6 giorni 2.654.6Lato destro2519.9N151.3-265-25- 4G2014.625

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Scanalatura diametro interno / Avanzamento orizzontale / Profilatura Number of corners for tip use 1 angolo

Supporto tecnico