Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Dimensions/f1 (mm) | Dimensions Dm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.53 € | 1 | 6 giorni | 2 | 6 | Lato sinistro | 8 | 20 | 8 | 12 | 120 | 11 | N151.2-200- 5E | 8.25 | 13 | ||
191.53 € | 1 | 8 giorni | 2 | 10 | Lato sinistro | 10 | 20 | 10 | 12 | 120 | 13 | N151.2-200- 5E | 10.25 | 20.6 | ||
190.68 € | 1 | 8 giorni | 2.5 | 15 | Lato sinistro | 12 | 25 | 12 | 12 | 150 | 20.5 | N151.2-250- 5E | 12.25 | 30 | ||
191.53 € | 1 | 8 giorni | 3 | 15 | Lato sinistro | 16 | 30 | 12 | 16 | 100 | 26 | N151.2-300- 5E | 12.3 | 35 | ||
191.53 € | 1 | 8 giorni | 2 | 15 | Lato sinistro | 16 | 20 | 16 | 16 | 150 | 20.5 | N151.2-200- 5E | 16.25 | 30 | ||
183.32 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 15 | Lato sinistro | 16 | 25 | 16 | 16 | 150 | 20.5 | N151.2-250- 5E | 16.25 | 30 | ||
220.65 € | 1 | 8 giorni | 4 | 17 | Lato sinistro | 20 | 40 | 20 | 20 | 125 | 31.8 | N151.2-400- 5E | 20.3 | 45 | ||
234.63 € | 1 | 8 giorni | 2.5 | 17 | Lato sinistro | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 31.8 | N151.2-250- 5E | 25.3 | 35 | ||
227.34 € | 1 | 6 giorni | 4 | 22 | Lato sinistro | 25 | 40 | 25 | 25 | 150 | 31.8 | N151.2-400- 5E | 25.3 | 45 | ||
191.53 € | 1 | 8 giorni | 2 | 10 | Lato destro | 10 | 20 | 10 | 12 | 120 | 13 | N151.2-200- 5E | 10.25 | 20.6 | ||
190.68 € | 1 | 8 giorni | 2.5 | 15 | Lato destro | 12 | 25 | 12 | 12 | 150 | 20.5 | N151.2-250- 5E | 12.25 | 30 | ||
185.61 € | 1 | 6 giorni | 2 | 15 | Lato destro | 16 | 20 | 12 | 16 | 150 | 20.5 | N151.2-200- 5E | 12.25 | 30 | ||
220.65 € | 1 | 8 giorni | 2.5 | 17 | Lato destro | 20 | 25 | 12 | 20 | 125 | 26 | N151.2-250- 5E | 12.25 | 35 | ||
234.63 € | 1 | 8 giorni | 4 | 22 | Lato destro | 25 | 40 | 25 | 25 | 150 | 31.8 | N151.2-400- 5E | 25.3 | 45 |
Loading...
Application | Scanalatura diametro esterno / Taglio | Number of corners for tip use | 1 angolo |
---|
Configura
Proprietà di base
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
Sheet size
Dimension B(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Gauge Chip
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali