Inserto CBN per tornitura T-Max

Inserto CBN per tornitura T-Max

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • CNGA120408S01030AWG7025, CNGA120408S01530B7525, CNGA120412S01030AWG7015, CNGA120412S01530B7525
  • SNGA120408S01030A7025, SNGA120408T01020B7525
  • TNGA160404S01030A7025
  • Inserto CBN per tornitura T-Max
  • VNGA160404S01030A7025, VNGA160408S01030A7025
  • WNGA080404T01020B7525, WNGA080404T01020BWG7525, WNGA080408S01030A7025, WNGA080408T01020BWG7525

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VNGA160408T015256050
VNGA160412S01525-6050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nose R Blade tip processing

53.08 €

10 6 giorni 0.8Negative land

52.86 €

10 6 giorni 1.2Negative land + Round honing

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape V (Profilo a rombo 35°) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 2
work material Materiale ad alta durezza Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato
s (Chip Thickness)(mm) 4.76 S Tolerance(mm) ±0.13 Tip Size 16
Diameter of Inscribed Circle iC 0.375 Material type 6500 Tip Type A
Tip relief angle(°) 0 Negative land width(mm) 0.15 Negative land angle(°) 25

Supporto tecnico