Inserto in ceramica per tornitura T-Max

Inserto in ceramica per tornitura T-Max

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Inserto in ceramica per tornitura T-Max
  • DNGA150404S015256050, DNGA150604S015256050, DNGA150608S015256050
  • RCGX090700E6060, RCGX120700E6060
  • RCGX090700E6065, RCGX120700E6065
  • SNGA120408S015256050, SNGA120412S015256050
  • SNGN120712E6060
  • TNGA160404S015256050, TNGA160408S015256050
  • WNGA080404S015256050, WNGA080404S01525WH6050, WNGA080408S015256050, WNGA080408T015256050

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DNGN150408T01020-650
DNGN150408T01020-670
DNGN150412T01020-670
DNGN150712T02520-620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Nose R s (Chip Thickness)
(mm)
Material type Negative land width
(mm)

28.59 €

10 6 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Materiale ad alta durezza0.84.766500.1

65.92 €

10 6 giorni Metallo non ferroso / Materiale ad alta durezza0.84.766700.1

65.92 €

10 6 giorni Metallo non ferroso / Materiale ad alta durezza1.24.766700.1

23.97 €

10 6 giorni Ghisa1.27.946200.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape D (Profilo a rombo 55°) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 2
Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato S Tolerance(mm) ±0.13
Tip Size 15 Diameter of Inscribed Circle iC 1/2 Tip Type N
Blade tip processing Negative land Tip relief angle(°) 0 Negative land angle(°) 20

Supporto tecnico