Inserto per fresa U-Max

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R216.2-07T3-235
R216.2-080204-1A-235
R216.2-15T308-1-235
R216.2-15T312-2-235
R216.2-100204-235
R216.2-170308-1-235
R216.2-170308-2-235
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle Available corners Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Dimensions la
(mm)
Dimensions iW
(mm)
Tip Size Dimension L
(mm)

41.29 €

10 6 giorni AltroC(7°)39.53.97-7.6-077

22.49 €

10 6 giorni L (Rettangolare)P(11°)2-2.380.48.26.3089.5

22.97 €

10 6 giorni AltroP(11°)3-3.970.8-9.51515.2

25.61 €

10 6 giorni AltroP(11°)3-3.971.2-12.51515.2

24.67 €

10 6 giorni L (Rettangolare)P(11°)2-2.380.410.28.31011.5

53.83 €

10 6 giorni L (Rettangolare)P(11°)2-3.180.8159.521717.5

48.65 €

10 6 giorni L (Rettangolare)P(11°)2-3.180.815101717.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio Detailed Material 235 Tip hand (right or left) Right-hand

Supporto tecnico