Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Material type | Chip Breaker Manufacturer | Dimensions iW (mm) | Nose R tolerance | Other Nose R (mm) | Maximum Cutting (mm) | Sheet size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.77 € | 5 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 3.00mm | CB-7015 | RE | 2.7 | - | 1.5 | ∞ | F | ||
215.38 € | 5 | 8 giorni | Metallo non ferroso | 3.00mm | CD-CD10 | RS | 2.7 | - | 1.5 | ∞ | F | ||
150.27 € | 5 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 4.00mm | CB-7015 | RE | 3.6 | - | 2 | ∞ | H | ||
245.56 € | 5 | 8 giorni | Metallo non ferroso | 4.00mm | CD-CD10 | RS | 3.6 | - | 2 | ∞ | H | ||
150.27 € | 5 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 5.00mm | CB-7015 | RE | 4.7 | - | 2.5 | ∞ | H | ||
245.56 € | 5 | 8 giorni | Metallo non ferroso | 5.00mm | CD-CD10 | RS | 4.7 | - | 2.5 | ∞ | H | ||
147.33 € | 5 | 6 giorni | Materiale ad alta durezza | 5.00mm | 7015 | S | 4.7 | ±0.02 | 2.5 | - | H | ||
157.72 € | 5 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 6.00mm | CB-7015 | RE | 5.5 | - | 3 | ∞ | J | ||
259.65 € | 5 | 8 giorni | Metallo non ferroso | 6.00mm | CD-CD10 | RS | 5.6 | - | 3 | ∞ | J | ||
157.72 € | 5 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 6.35mm | CB-7015 | RE | 5.5 | - | 3.17 | ∞ | J | ||
197.15 € | 1 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 8.00mm | CB-7015 | RE | 7.0 | - | 4 | ∞ | L | ||
324.05 € | 1 | 8 giorni | Metallo non ferroso | 8.00mm | CD-CD10 | RS | 7.0 | - | 4 | ∞ | L |
Loading...
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Nessun lato | Nose R | Altro | Tip relief angle(°) | 7 |
Specifications | Low Feed | Minor relief angle(°) | 7 | Groove Width Tolerance | ±0.02 |
Configura
Proprietà di base
work material
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Dimensions iW(mm)
Nose R tolerance
Other Nose R(mm)
Maximum Cutting(mm)
Sheet size
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali