Testina per troncatura / scanalatura CoroCut 1 / 2 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LAG123E09-32B
LAG123G09-32B
LAG123G11-40B
LAG123H10-32B
LAG123H11-40B
LAG123H13-50B
LAG123J11-32B
LAG123J11-40B
LAG123J13-50B
LAG123K13-50B
RAG123H10-32B
RAG123H11-40B
RAG123J11-40B
RAG123J13-50B
RAG123K11-40B
RAG123K13-50B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Selfishly Shank height
(mm)
Sheet size Dimension H1
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension L3
(mm)
Dimensions dch
(mm)
Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Minimum Machining Diameter
(mm)
Dimensions d mm
(mm)
Dimensions/f1
(mm)

497.79 €

1 8 giorni 29.5Lato sinistro30E15250459N123E2-0200-GM4403225.5

497.79 €

1 8 giorni 39Lato sinistro30G15250459N123G2-0300-GM4.5403225.25

626.43 €

1 8 giorni 311Lato sinistro37G18.53005512N123G2-0300-GM4.5504031

497.79 €

1 8 giorni 410Lato sinistro30H15250459N123H2-0400-GM4.5403226.5

626.43 €

1 8 giorni 411Lato sinistro37H18.53005512N123H2-0400-GM5504031

708.49 €

1 8 giorni 413Lato sinistro47H23.53506512N123H2-0400-GM5605038.25

500.08 €

1 8 giorni 511Lato sinistro30J15250459N123J2-0500-GM5403227

629.31 €

1 6 giorni 511Lato sinistro37J18.53005512N123J2-0500-GM5.5504031

708.49 €

1 6 giorni 513Lato sinistro47J23.53506512N123J2-0500-GM5.5605038.25

708.49 €

1 6 giorni 613Lato sinistro47K23.53506512N123K2-0600-GM5.5605038.25

497.79 €

1 8 giorni 410Lato destro30H15250459N123H2-0400- GM4.5403226.5

626.43 €

1 8 giorni 411Lato destro37H18.53005512N123H2-0400- GM5504031

626.43 €

1 8 giorni 511Lato destro37J18.53005512N123J2-0500- GM5.5504031

708.49 €

1 8 giorni 513Lato destro47J23.53506512N123J2-0500- GM5.5605038.25

629.31 €

1 8 giorni 611Lato destro37K18.53005512N123K2-0600-GM5.5504031

708.49 €

1 8 giorni 613Lato destro47K23.53506512N123K2-0600-GM5.5605038.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Scanalatura diametro interno / Profilatura Number of corners for tip use 2 angoli Clamp System Screw Clamp
Specifications Boring Bit, Cylindrical Flat Attachment, All With Oil Holes

Supporto tecnico