Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N123D15-21A2 |
N123E15-21A2 |
N123E20-25A2 |
N123F30-21A2 |
N123F55-25A2 |
N123G30-21A2 |
N123H55-25A2 |
N123J55-25A2 |
N123K55-25A2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Gauge Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.05 € | 1 | 8 giorni | 1.5 | 15 | 25.9 | D | 1 | 21.4 | 110 | N123D2-0150-CM | ||
188.05 € | 1 | 8 giorni | 2 | 15 | 25.9 | E | 1.5 | 21.4 | 110 | N123E2-0200-CM | ||
188.05 € | 1 | 8 giorni | 2 | 20 | 31.9 | E | 1.5 | 25 | 150 | N123E2-0200-CM | ||
188.05 € | 1 | 8 giorni | 2.5 | 30 | 25.9 | F | 2 | 21.4 | 110 | N123F2-0250-CM | ||
187.20 € | 1 | 8 giorni | 2.5 | 55 | 31.9 | F | 2 | 25 | 150 | N123F2-0250-CM | ||
171.00 € | 1 | 6 giorni | 3 | 30 | 25.9 | G | 2.3 | 21.4 | 110 | N123G2-0300-CM | ||
187.20 € | 1 | 8 giorni | 4 | 55 | 31.9 | H | 3.3 | 25 | 150 | N123H2-0400-CM | ||
188.05 € | 1 | 8 giorni | 5 | 55 | 31.9 | J | 4.5 | 25 | 150 | N123J2-0500-CM | ||
188.05 € | 1 | 8 giorni | 6 | 55 | 31.9 | K | 5.5 | 25 | 150 | N123K2-0600-CR |
Loading...
Application | Scanalatura diametro esterno / Taglio | Selfishly | Nessun lato | Number of corners for tip use | 2 angoli |
---|---|---|---|---|---|
Clamp System | Spring Clamp |
Configura
Proprietà di base
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Shank height(mm)
Sheet size
Dimension B(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension L1(mm)
Gauge Chip
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali