Inserto a gambo per profilatura CoroCut 1 / 2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LX123G04-2020B-045
LX123G04-2525B-045
LX123J05-2020B-045
LX123J05-2525B-045
LX123J05-3225B-045
RX123G04-2020B-045
RX123J05-2020B-045
RX123J05-2525B-045
RX123J05-3225B-045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Selfishly Shank height
(mm)
Sheet size Dimension B
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension L3
(mm)
Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Dimensions/f1
(mm)

267.21 €

1 8 giorni 44Lato sinistro20G202041.1N123G2-0400-RM4.524

283.52 €

1 8 giorni 44Lato sinistro25G252541.1N123G2-0400-RM4.529

267.21 €

1 6 giorni 65Lato sinistro20J202044.9N123J2-0600-RM525

283.52 €

1 8 giorni 65Lato sinistro25J252544.9N123J2-0600-RM530

375.49 €

1 8 giorni 65Lato sinistro32J253244.9N123J2-0600-RM530

267.21 €

1 8 giorni 44Lato destro20G202041.1N123G2-0400- RM4.524

267.21 €

1 8 giorni 65Lato destro20J202044.9N123J2-0600- RM525

283.52 €

1 8 giorni 65Lato destro25J252544.9N123J2-0600- RM530

375.49 €

1 8 giorni 65Lato destro32J253244.9N123J2-0600- RM530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Scanalatura diametro esterno / Avanzamento orizzontale / Profilatura Number of corners for tip use 2 angoli Details Type Shank 45° type
Cutting Angle(°) 1~70 Clamp System Screw Clamp Dimension L1(mm) 150

Supporto tecnico