Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape | Available corners | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.69 € | 10 | 14 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | [Altro] Altro | 2.38 | ±0.025 | 06 | 0.25 | 1105 | UM | - | 0.1 | ||
33.69 € | 10 | 14 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | 0.2 | 2.38 | ±0.025 | 06 | 0.25 | 1105 | UM | - | - | ||
37.39 € | 10 | 6 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Rettifica media | [Altro] Altro | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | UM | - | 0.1 | ||
38.66 € | 10 | 6 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Rettifica media | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | UM | - | - | ||
33.69 € | 10 | 6 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2035 | UM | - | - | ||
31.96 € | 10 | 12 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | UM | - | - | ||
20.70 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Finitura | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | UF | - | - | ||
25.13 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio / Acciaio inox | Finitura | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1125 | WF | - | - | ||
20.45 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Finitura | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | WF | - | - | ||
16.62 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | Finitura | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | KF | - | - | ||
16.62 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | Rettifica media | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | KM | - | - | ||
19.34 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | Rettifica media | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3210 | KM | - | - | ||
18.13 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | Finitura | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | MF | - | - | ||
17.15 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | Finitura | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | MF | - | - | ||
17.15 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | Rettifica media | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | MMC | For High Pressure Coolants | - | ||
17.16 € | 10 | 6 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Rettifica media | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | PM | - | - | ||
18.29 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1115 | SMC | For High Pressure Coolants | - | ||
22.32 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Finitura | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | WF | - | - | ||
19.17 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | Finitura | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | WF | - | - | ||
20.28 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Finitura | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | WF | - | - | ||
17.58 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | KM | - | - | ||
19.34 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3210 | KM | - | - | ||
18.29 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3210 | KR | - | - | ||
17.15 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | MF | - | - | ||
17.15 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | MF | - | - | ||
18.13 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | MM | - | - | ||
18.13 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2035 | MM | - | - | ||
17.15 € | 10 | 6 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | MMC | For High Pressure Coolants | - | ||
17.15 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | MR | - | - | ||
18.13 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2035 | MR | - | - | ||
17.58 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1525 | PM | - | - | ||
16.62 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | PM | - | - | ||
18.29 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1115 | SMC | For High Pressure Coolants | - | ||
22.32 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1125 | WF | - | - | ||
21.09 € | 10 | 6 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | WF | - | - | ||
19.67 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | WF | - | - | ||
19.17 € | 10 | 6 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | WF | - | - | ||
20.28 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | WF | - | - | ||
21.09 € | 10 | 6 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | WM | - | - | ||
20.28 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1525 | WM | - | - | ||
19.67 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | WM | - | - | ||
20.28 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | WM | - | - | ||
18.29 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | - | 1.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3210 | KR | - | - | ||
17.15 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | - | 1.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | MR | - | - | ||
18.94 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | Finitura | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | UF | - | - | ||
17.90 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Finitura | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1515 | UF | - | - | ||
17.20 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Finitura | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | UF | - | - | ||
19.30 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio / Acciaio inox | Finitura | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | WF | - | - | ||
17.52 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Finitura | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | WF | - | - | ||
15.16 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | Finitura | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 3005 | KF | - | - | ||
14.32 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | Rettifica media | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 3005 | KM | - | - | ||
14.32 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Rettifica media | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | PM | - | - | ||
18.02 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | WF | - | - | ||
16.37 € | 10 | 6 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | Finitura | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 3005 | WF | - | - | ||
16.37 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Finitura | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | WF | - | - | ||
14.32 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | Rettifica media | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 3005 | KM | - | - | ||
15.58 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | - | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 2015 | MR | - | - | ||
16.65 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | UM | - | - | ||
15.73 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Rettifica media | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1515 | UM | - | - | ||
18.02 € | 10 | 6 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | WF | - | - |
Loading...
Application | Diametro esterno/Diametro interno | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Nessun lato |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | T | Tip relief angle(°) | 7 |
Configura
Proprietà di base
Shape
Available corners
work material
Breaker Use
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
S Tolerance(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Specifications
Other Nose R(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali