Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Application | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Lead Angle (°) | Cutting Angle (°) | Function Width (mm) | Function Height (mm) | Function Length (mm) | Dimension L3 (mm) | Tip Size | Gauge Chip | Torque (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.78 € | 1 | 8 giorni | Diametro esterno | Lato sinistro | 20 | 20 | 15 | 75 | 17 | 20 | 125 | 34.2 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
158.23 € | 1 | 8 giorni | Diametro esterno | Lato sinistro | 25 | 25 | 15 | 75 | 22 | 25 | 150 | 34.6 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
158.95 € | 1 | 8 giorni | Diametro esterno | Lato sinistro | 25 | 25 | 15 | 75 | 22 | 25 | 150 | 41.5 | 16 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | ||
176.41 € | 1 | 8 giorni | Diametro esterno | Lato sinistro | 32 | 25 | 15 | 75 | 22 | 32 | 170 | 34.6 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
176.41 € | 1 | 8 giorni | Diametro esterno | Lato sinistro | 32 | 25 | 15 | 75 | 22 | 32 | 170 | 32 | 16 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | ||
212.70 € | 1 | 8 giorni | Diametro esterno | Lato sinistro | 32 | 32 | 15 | 75 | 27 | 32 | 170 | 34.2 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
213.67 € | 1 | 8 giorni | Diametro esterno | Lato sinistro | 32 | 32 | 15 | 75 | 27 | 32 | 170 | 41.6 | 16 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | ||
150.78 € | 1 | 8 giorni | Faccia | Lato sinistro | 20 | 20 | 15 | 75 | 25 | 20 | 125 | 21.2 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
158.23 € | 1 | 8 giorni | Faccia | Lato sinistro | 25 | 25 | 15 | 75 | 32 | 25 | 150 | 21.1 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
175.61 € | 1 | 8 giorni | Faccia | Lato sinistro | 32 | 25 | 15 | 75 | 40 | 32 | 170 | 21.1 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
213.67 € | 1 | 8 giorni | Faccia | Lato sinistro | 32 | 32 | 15 | 75 | 40 | 32 | 170 | 26 | 16 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | ||
150.12 € | 1 | 8 giorni | Faccia | Lato destro | 20 | 20 | 15 | 75 | 25 | 20 | 125 | 21.2 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
176.41 € | 1 | 8 giorni | Faccia | Lato destro | 32 | 25 | 15 | 75 | 40 | 32 | 170 | 21.1 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
213.67 € | 1 | 8 giorni | Faccia | Lato destro | 32 | 32 | 15 | 75 | 40 | 32 | 170 | 26 | 16 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | ||
170.34 € | 1 | 6 giorni | Diametro esterno / Faccia / Smusso | Lato destro | 25 | 25 | -5 | 95 | 32 | 25 | 150 | 32 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Clamp Shape | Morsetto fermacavo | Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle(°) | -6 | Blade Inclination Angle(°) | -6 | Clearance angle(°) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Application
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
Lead Angle(°)
Cutting Angle(°)
Function Width(mm)
Function Height(mm)
Function Length(mm)
Dimension L3(mm)
Tip Size
Gauge Chip
Torque(Nm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali