Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Number of corners for tip use | 1st Processing Diameter (min) (mm) | Sheet size | Dimension L1 (mm) | ar2 max (mm) | Dimensions Dmi | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Weight (kg) | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
659.59 € | 1 | 8 giorni | 4 | 30 | Lato sinistro | 2 angoli | 100 | H | 16 | - | 800 | N123H2-0400- RM | 5 | 0.24 | 56 | ||
659.59 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | Lato sinistro | 2 angoli | 120 | K | 18 | - | 320 | N123K2-0600-RM | 2 | 0.248 | 36 | ||
659.59 € | 1 | 8 giorni | 6 | 30 | Lato sinistro | 2 angoli | 120 | K | 17 | - | 320 | N123K2-0600-RM | 6 | 0.267 | 55 | ||
659.59 € | 1 | 8 giorni | 6 | 45 | Lato sinistro | 2 angoli | 120 | K | 18 | - | 320 | N123K2-0600-RM | 6 | 0.3 | 71 | ||
656.57 € | 1 | 8 giorni | 8 | 50 | Lato sinistro | 2 angoli | 105 | L | 18 | - | 340 | N123L2-0800- RM | 6 | 0.34 | 81 | ||
659.59 € | 1 | 6 giorni | 11 | 50 | Lato sinistro | 1 angolo | 100 | M | 17.5 | 25 | 450 | N123M1-1100-RM | 5 | 0.348 | 71 | ||
659.59 € | 1 | 8 giorni | 15 | 65 | Lato sinistro | 1 angolo | 160 | R | 16.5 | - | 340 | N123R1-1500-RM | 6 | 0.34 | 71 | ||
656.57 € | 1 | 8 giorni | 3 | 15 | Lato destro | 2 angoli | 100 | G | 15.5 | - | 800 | N123G2-0300- RM | 2 | 0.23 | 48 | ||
656.57 € | 1 | 8 giorni | 4 | 30 | Lato destro | 2 angoli | 100 | H | 16 | - | 800 | N123H2-0400- RM | 5 | 0.245 | 56 | ||
659.59 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | Lato destro | 2 angoli | 120 | K | 18 | - | 320 | N123K2-0600-RM | 2 | 0.248 | 36 | ||
659.59 € | 1 | 8 giorni | 6 | 30 | Lato destro | 2 angoli | 120 | K | 17 | - | 320 | N123K2-0600-RM | 6 | 0.267 | 55 | ||
656.57 € | 1 | 8 giorni | 6 | 45 | Lato destro | 2 angoli | 120 | K | 18 | - | 320 | N123K2-0600-RM | 6 | 0.267 | 71 | ||
659.59 € | 1 | 6 giorni | 8 | 35 | Lato destro | 2 angoli | 90 | L | 18 | - | 270 | N123L2-0800- RM | 6 | 0.276 | 61 | ||
656.57 € | 1 | 8 giorni | 8 | 50 | Lato destro | 2 angoli | 105 | L | 18 | - | 340 | N123L2-0800- RM | 6 | 0.34 | 81 | ||
659.59 € | 1 | 6 giorni | 11 | 50 | Lato destro | 1 angolo | 100 | M | 17.5 | 25 | 450 | N123M1-1100-RM | 5 | 0.348 | 71 | ||
659.59 € | 1 | 6 giorni | 15 | 65 | Lato destro | 1 angolo | 160 | R | 16.5 | - | 340 | N123R1-1500-RM | 6 | 0.34 | 71 |
Loading...
Application | Scanalatura diametro esterno / Avanzamento orizzontale | Connection Size | 70 |
---|
Configura
Proprietà di base
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Number of corners for tip use
1st Processing Diameter (min)(mm)
Sheet size
Dimension L1(mm)
ar2 max(mm)
Dimensions Dmi
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali