Inserto CoroMill 200

Inserto CoroMill 200

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • RCHT1606M0ML2030
  • RCKT10T3M0MM2030, RCKT2006M0KH3040
Adatta non solo per le fresatrici generiche ma anche per la costruzione di stampi, prima raccomandazione per la sgrossatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RCHT10T3M0-ML-2040
RCHT1204M0-CB50
RCHT1606M0-ML-2040
RCHT2006M0-ML-2040
RCKT10T3M0-PM-4220
RCKT10T3M0-PM-S30T
RCKT10T3MOWM530
RCKT1204M0-KH-1020
RCKT1204M0-PH-4220
RCKT1204M0-PM-S30T
RCKT1204M0-PM-S40T
RCKT1204MOKH3040
RCKT1204MOMM2030
RCKT1204MOMM2040
RCKT1204MOWM235
RCKT1204MOWMH10F
RCKT1606M0-PM-S30T
RCKT1606M0-PM-S40T
RCKT1606MO-6190
RCKT1606MO-KH-3040
RCKT2006M0-KH-1020
RCKT2006M0-KM-1020
RCKT2006M0-PH-4220
RCKT2006M0-PM-4220
RCKT2006MOMM2040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Detailed Material Tip Size Machining State Details Type Trusco Code

21.48 €

10 6 giorni R (Tipo circolare)C(7°)Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanioAltro103.97GC204010Light--

130.42 €

5 8 giorni R (Tipo circolare)C(7°)Ghisa / Materiale ad alta durezzaAltro124.76CB5012Medium--

38.80 €

10 8 giorni R (Tipo circolare)C(7°)Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanioAltro166.35GC204016Light--

53.70 €

10 8 giorni R (Tipo circolare)C(7°)Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanioAltro206.35GC204020Light--

18.53 €

10 8 giorni R (Tipo circolare)C(7°)Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezzaAltro103.97GC422010Medium--

17.52 €

10 6 giorni R (Tipo circolare)C(7°)Lega termoresistente, lega di titanioAltro103.97S30T10Medium--

14.77 €

10 6 giorni ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining614-1714

21.85 €

10 8 giorni R (Tipo circolare)C(7°)GhisaAltro124.76GC102012Heavy--

23.12 €

10 8 giorni R (Tipo circolare)C(7°)Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezzaAltro124.76GC422012Heavy--

21.85 €

10 8 giorni R (Tipo circolare)C(7°)Lega termoresistente, lega di titanioAltro124.76S30T12Medium--

21.85 €

10 6 giorni R (Tipo circolare)C(7°)Lega termoresistente, lega di titanioAltro124.76S40T12Medium--

26.25 €

10 6 giorni ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining156-7870

23.89 €

10 7 giorni ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining172-6391

26.67 €

10 12 giorni ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining172-6404

24.53 €

10 12 giorni ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining153-1298

17.80 €

10 6 giorni ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining227-2610

31.65 €

10 8 giorni R (Tipo circolare)C(7°)Lega termoresistente, lega di titanioAltro166.35S30T16Medium--

31.65 €

10 8 giorni R (Tipo circolare)C(7°)Lega termoresistente, lega di titanioAltro166.35S40T16Medium--

67.60 €

10 6 giorni R (Tipo circolare)C(7°)GhisaAltro166.35CB6190-Medium--

37.88 €

10 6 giorni ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining610-5793

42.05 €

10 6 giorni R (Tipo circolare)C(7°)GhisaAltro206.35GC102020Medium--

41.35 €

10 8 giorni R (Tipo circolare)C(7°)GhisaAltro206.35GC102020Medium--

41.35 €

10 8 giorni R (Tipo circolare)C(7°)Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezzaAltro206.35GC422020Heavy--

43.73 €

10 8 giorni R (Tipo circolare)C(7°)Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezzaAltro206.35GC422020Medium--

48.76 €

10 6 giorni ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining172-6439

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico