Fresa CoroMill 345 (Codici componente)

Fresa CoroMill 345
La fresa da scegliere quando l'alta produttività è la priorità assoluta [Caratteristiche] Ha un'elevata rigidità e robustezza Eccellenti prestazioni anche con una combinazione di grande profondità di taglio ed elevato avanzamento per dente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
345-040C4-13M
345-040Q22-13M
345-050C5-13H
345-050C5-13M
345-050C6-13H
345-050C6-13M
345-050Q22-13H
345-063C5-13H
345-063C5-13M
345-063C6-13H
345-063C6-13M
345-063Q22-13H
345-080C6-13H
345-080C6-13M
345-080C8-13M
345-080Q27-13H
345-100C8-13H
345-100C8-13M
345-100Q32-13H
345-125Q40-13H
345-160Q40-13H
345-160Q40-13L
345-160Q40-13M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Mounting Method Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Details Type Dimensions Dc
(mm)
Dimensions D 5m
(mm)
Coolant Mass
(kg)
Specifications Blade distribution Program Length
(mm)

797.95 €

1 6 giorni 54.08mmSpina di centraggio-284COROMANT CAPTO4040Coolant Center-Through0.6Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division60

693.35 €

1 8 giorni 54.08mmAlbero45224Arbor Mounted40-Coolant Center-Through0.3Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division-

931.77 €

1 6 giorni 64.08mmSpina di centraggio-355COROMANT CAPTO5050Coolant Center-Through0.9Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division60

858.66 €

1 6 giorni 64.08mmSpina di centraggio-354COROMANT CAPTO5050Coolant Center-Through0.9Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division60

931.77 €

1 6 giorni 64.08mmSpina di centraggio-445COROMANT CAPTO5063Coolant Center-Through1.3Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division60

858.66 €

1 6 giorni 64.08mmSpina di centraggio-444COROMANT CAPTO5063Coolant Center-Through1.3Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division60

810.31 €

1 8 giorni 64.08mmAlbero45225Arbor Mounted50-Coolant Center-Through0.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division-

1,116.20 €

1 6 giorni 78.08mmSpina di centraggio-356COROMANT CAPTO6350Coolant Center-Through1.1Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division60

1,043.10 €

1 6 giorni 78.08mmSpina di centraggio-355COROMANT CAPTO6350Coolant Center-Through1.1Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division60

1,116.20 €

1 6 giorni 77.08mmSpina di centraggio-446COROMANT CAPTO6363Coolant Center-Through1.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division60

1,043.10 €

1 8 giorni 77.08mmSpina di centraggio-445COROMANT CAPTO6363Coolant Center-Through1.4Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division60

971.12 €

1 8 giorni 77.08mmAlbero45226Arbor Mounted63-Coolant Center-Through0.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division-

1,372.61 €

1 6 giorni 94.08mmSpina di centraggio-448COROMANT CAPTO8063Coolant Center-Through2Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division70

1,226.42 €

1 6 giorni 94.08mmSpina di centraggio-446COROMANT CAPTO8063Coolant Center-Through2Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division70

1,226.42 €

1 6 giorni 94.08mmSpina di centraggio-556COROMANT CAPTO8080Coolant Center-Through2.8Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division70

1,192.67 €

1 8 giorni 94.08mmAlbero50278Arbor Mounted80-Coolant Center-Through1.1Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division-

1,631.28 €

1 6 giorni 114.08mmSpina di centraggio-5510COROMANT CAPTO10080Coolant Center-Through3.7Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division80

1,406.36 €

1 6 giorni 114.08mmSpina di centraggio-557COROMANT CAPTO10080Coolant Center-Through3.7Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division80

1,417.59 €

1 8 giorni 114.08mmAlbero503210Arbor Mounted100-Coolant Center-Through1.8Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division-

1,912.42 €

1 8 giorni 139.08mmAlbero634012Arbor Mounted125-Coolant Center-Through3Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division-

2,261.06 €

1 8 giorni 174.08mmAlbero634012Arbor Mounted160-Without Coolant4.1Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Unequal division-

1,946.16 €

1 6 giorni 174.08mmAlbero63407Arbor Mounted160-Without Coolant4.1Coarse Pitch (Few Flutes)Unequal division-

2,137.33 €

1 6 giorni 174.08mmAlbero634010Arbor Mounted160-Without Coolant4.1Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano work material Acciaio generico / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Finish category Finitura
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 6 Cutting Angle (κr)(°) 45

Supporto tecnico