Fresa CoroMill 365 (L365-080Q27-W15H)

Fresa CoroMill 365 L365-080Q27-W15H

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: L365-080Q27-W15H

Marca: SANDVIK

Prezzo: 1,392.65

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

blade diameter D: 86.7mm mm

Shank diameter (d): 27 mm

Number of flutes: 10 sheet

Maximum Engine Speed n max: 11200

Dimensions Dc: 80 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L365-080Q27-W15H

Codice componente
L365-080Q27-W15H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Engine Speed n max Dimensions Dc
(mm)
Coolant Mass
(kg)
Specifications Blade distribution Dimension D₅
(mm)
Program Length
(mm)

1,392.65 €

1 6 giorni 86.7mm27101120080Coolant Center-Through1.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division6450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Ghisa Mounting Method Albero
Finish category Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media Compatible Tip Material Rivestimento in carburo Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 6
Cutting Angle (κr)(°) 65 Tip Size(mm) 15

Si trova sulla pagina di Fresa CoroMill 365, il codice articolo è il seguente: L365-080Q27-W15H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L365-080Q27-W15H.

Tipologia prodotto

Codice componente
L365-125Q40-W15H
R365-063Q22-S15M
R365-080Q27-S15H
R365-080Q27-S15M
R365-080Q27-W15H
R365-100Q32-S15H
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Engine Speed n max Dimensions Dc
(mm)
Coolant Mass
(kg)
Specifications Blade distribution Dimension D₅
(mm)
Program Length
(mm)

2,457.13 €

1 6 giorni 131.7mm40188800125Coolant Center-Through3.8Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division10063

841.68 €

1 6 giorni 69.7mm2261360063Coolant Center-Through0.7Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Unequal division50.450

1,129.45 €

1 6 giorni 86.7mm2781150080Coolant Center-Through1.1Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division6450

981.05 €

1 8 giorni 86.7mm2761150080Coolant Center-Through1.1Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division6450

1,392.65 €

1 6 giorni 86.7mm27101120080Without Coolant1.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division6450

1,345.87 €

1 6 giorni 106.7mm32109900100Coolant Center-Through1.8Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division8050

Supporto tecnico