Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L365-1505ZNE-KM-K20D |
L365-1505ZNE-KM-K20W |
R365-1505ZNE-KM-K20D |
R365-1505ZNE-PM-1010 |
R365-1505ZNE-PM-4220 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Detailed Material | Tip hand (right or left) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.21 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | K20D | Left-hand | ||
38.75 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | K20W | Left-hand | ||
45.16 € | 10 | 12 giorni | Ghisa | K20D | Right-hand | ||
49.88 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezza | GC1010 | Right-hand | ||
44.40 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezza | GC4220 | Right-hand |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Altro | Clearance angle | N(0°) | Available corners | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Inscribed Circle iC(mm) | 15.0 | Tip Thickness S(mm) | 5.66 | Maximum Cutting Ap(mm) | 6 |
Dimensions la(mm) | 6.4 | Wiper Length BS(mm) | 1.5 | Tip Size | 15 |
Machining State | Medium |
Configura
Proprietà di base
work material
Detailed Material
Tip hand (right or left)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali