Fresa CoroMill 390 con tagliente lungo

Fresa CoroMill 390 con tagliente lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R390-012B16-11L
R390-016B16-11L
R390-020B20-11L
R390-020B20-11M
R390-025B25-11H
R390-025B25-11L
R390-025B25-11M
R390-025B25-17L
R390-032B32-11H
R390-032B32-11L
R390-032B32-11M
R390-032B32-17L
R390-032B32-17M
R390-040B32-11H
R390-040B32-11M
R390-040B32-17H
R390-040B32-17L
R390-040B32-17M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Finish category Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Dimension L1
(mm)
Dimension L3
(mm)
Dimensions λs
(mm)
Mass
(kg)
Specifications Blade distribution

360.47 €

1 6 giorni 12Finitura68161106860044.52011.480.2Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

408.83 €

1 6 giorni 16Finitura73162104150049.52513.430.2Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

432.44 €

1 6 giorni 20Finitura81202103460056.52510.270.3Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

457.20 €

1 8 giorni 20Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media81203103460056.52510.270.3Cross Pitch (Medium Flutes)Equal division

504.41 €

1 6 giorni 25Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media88254103650056.53217.060.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division

457.20 €

1 6 giorni 25Finitura88252103650056.53217.060.4Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

480.80 €

1 6 giorni 25Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media88253103650056.53217.060.4Cross Pitch (Medium Flutes)Equal division

457.20 €

1 6 giorni 25Finitura8825215.73080056.53211.550.4Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

577.52 €

1 6 giorni 32Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media100325103100064.54019.460.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Unequal division

504.41 €

1 6 giorni 32Finitura100322103100064.54019.460.6Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

529.17 €

1 6 giorni 32Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media100323103100064.54019.460.6Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division

504.41 €

1 6 giorni 32Finitura10032215.72560064.54013.150.8Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

529.17 €

1 6 giorni 32Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media10032315.72560064.54013.150.8Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division

624.74 €

1 6 giorni 40Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media110326102700074.55021.930.8Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Unequal division

577.52 €

1 8 giorni 40Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media110324102700074.55021.930.8Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division

577.52 €

1 6 giorni 40Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media11032415.72190074.55014.780.8Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division

529.17 €

1 6 giorni 40Finitura11032215.72190074.55014.780.8Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

552.77 €

1 6 giorni 40Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media11032315.72190074.55014.780.8Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Mounting Method Con maniglia
Compatible Tip Material Rivestimento in carburo Details Type Weldon Shank Coolant Coolant Center-Through
Cutting Angle (κr)(°) 90 Tip Size(mm) 18

Supporto tecnico