Inserto diamantato CoroMill 590

Inserto diamantato CoroMill 590

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • R5901105HPR2NLCD10
  • R5901105HPR5NLCD10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L590-1105H-ZC2-KL-CB50

Codice componente
L590-1105H-ZC2-KL-CB50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

116.18 €

5 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) Altro Clearance angle Altro work material Ghisa
Available corners 1 Detailed Material CB50 Maximum Cutting Ap(mm) 1.2
Dimensions la(mm) 3 Wiper Length BS(mm) 2.35 Bκε(mm) 30
Tip hand (right or left) Left-hand Dimensions iW(mm) 11.5 Tip Size 11
Machining State Light Features of the blade tip Sharp Blade with High Precision

Si trova sulla pagina di Inserto diamantato CoroMill 590, il codice articolo è il seguente: L590-1105H-ZC2-KL-CB50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L590-1105H-ZC2-KL-CB50.

Supporto tecnico